DK55.042 - SNR
Antriebswellesatz
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- IBK55.010
- OJK55.001
- OBK55.004
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Verzahnung getriebeseitig | 30 |
| Verzahnung radseitig | 27 |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 36 |
| Version | 8 balls |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 57 mm |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 91 mm |
| Länge 1 | 665 mm |
| Innengewinde oder Außengewinde | M22x1 |
| New part | Oui |
| Weight | 7,698 kg |