Referenz DK55.045
Neu
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- OBK55.004
- IBK55.010
- Gelenksatz
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 60 mm |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 35 |
| Verzahnung radseitig | 29 |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 90 mm |
| Verzahnung getriebeseitig | 39 |
| Version | 8 balls |
| Länge 1 | 691 mm |
| Innengewinde oder Außengewinde | M22x1 |
| New part | Oui |
| Weight | 7,355 kg |