Referenz DK55.046
Neu
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- OJK55.004
- OBK55.006
- IBK55.003
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Verzahnung getriebeseitig | 23 |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 72 mm |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 49 mm |
| Version | 8 balls |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 9 |
| Länge 1 | 783 mm |
| Innengewinde oder Außengewinde | M20x1 |
| New part | Oui |
| Weight | 6,955 kg |