Referenz DK55.047
Neu
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- OBK55.006
- OJK55.004
- IBK55.008
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Verzahnung getriebeseitig | 26 |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 29 |
| Verzahnung radseitig | 23 |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 72 mm |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 49 mm |
| Version | 8 balls |
| Länge 1 | 676 mm |
| Innengewinde oder Außengewinde | M20x1 |
| New part | Oui |
| Weight | 5,405 kg |