Referenz DK55.048
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- IBK55.008
- OBK55.006
- OJK55.004
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Verzahnung getriebeseitig | 26 |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 29 |
| Verzahnung radseitig | 23 |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 72 mm |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 49 mm |
| Version | 8 balls |
| Länge 1 | 925 mm |
| Innengewinde oder Außengewinde | M20x1 |
| New part | Oui |
| Weight | 8,18 kg |