Referenz DK55.061
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- OJK55.008
- OBK55.009
- IBK55.014
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Verzahnung radseitig | 25 |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 33 |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 84 mm |
| Verzahnung getriebeseitig | 34 |
| Version | 8 balls |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 53 mm |
| Länge 1 | 652 mm |
| Innengewinde oder Außengewinde | M20x1 |
| New part | Oui |
| Weight | 6,385 kg |