Referenz DK55.064
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- OJK55.009
- OBK55.009
- IBK55.014
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Innengewinde oder Außengewinde | M20x1 |
| Fitting position | Avant droit |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 33 |
| Verzahnung radseitig | 23 |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 84 mm |
| Verzahnung getriebeseitig | 34 |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 49 mm |
| Version | 8 balls |
| Länge 1 | 982 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 8,705 kg |