Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- IBK55.004
- OBK55.019
- OJK55.018
Documentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Weight | 9,372 kg |
| New part | Oui |
| Fitting position | Avant gauche |
| Innengewinde oder Außengewinde | M22x1,5 |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 37 |
| Version | 6 balls |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 1085 mm |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 568 mm |
| Verzahnung radseitig | 27 |
| Länge 1 | 663 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 97 mm |
| Verzahnung getriebeseitig | 39 |