Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- OJK55.029
- OBK55.011
- IBK55.013
Documentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 44 |
| Weight | 8,231 kg |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 30 |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 925 mm |
| Version | 6 balls |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 575 mm |
| Verzahnung radseitig | 23 |
| Verzahnung getriebeseitig | 26 |
| Länge 1 | 866 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 82 mm |
| Innengewinde oder Außengewinde | M20x1,5 |
| Mit Ring | 1 |
| New part | Oui |