DK55.089 - SNR
Antriebswellesatz
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- IBK55.014
- OJK55.016
- OBK55.017
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Innengewinde oder Außengewinde | M20x1 |
| Verzahnung radseitig | 25 |
| Verzahnung getriebeseitig | 26 |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 33 |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 90 mm |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 53 mm |
| Version | 6 balls |
| Länge 1 | 696 mm |
| Weight | 7,11 kg |
| New part | Oui |