Antriebswellesatz

DK55.104 - SNR

DK55.104

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • OBK55.009
  • OJK55.008
  • IBK55.018

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight8,475 kg
Durchmesser Radlageranschlagsfläche53 mm
Länge 1952 mm
New partOui
Innengewinde oder AußengewindeM20x1
Fitting positionAvant droit
Verzahnung radseitig25
Verzahnung getriebeseitig26
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite33
Gelenkdurchmesser radseitig84 mm
Version8 balls

OE Equivalents

HerstellerReferenzRenault391003112RRenault391003533RRenault391008976RRenault391009002RRenault7711497448Renault8200725500Renault8200788674Renault8201353624

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungRenaultFluenceFLUENCE 102/2013 => --RenaultFluenceFLUENCE 202/2013 => --RenaultFluenceFluence02/2013 => --RenaultGRANDGRAND01/2012 => 12/2011--RenaultMeganeMEGANE III => --RenaultMEGANE III HatchbackMEGANE III Hatchback01/2012 => --RenaultMeganeMEGANE IV01/2012 => --RenaultMeganeMegane01/2012 => --RenaultScenicSCENIC III => --RenaultScenicScenic01/2012 => --