Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- OJK55.029
- IBK55.023
- OBK55.011
Documentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 44 |
| Innengewinde oder Außengewinde | M20x1,5 |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 30 |
| Verzahnung getriebeseitig | 26 |
| Verzahnung radseitig | 23 |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 89 mm |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 57 mm |
| Version | 6 balls |
| Länge 1 | 606 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 94 mm |
| Mit Ring | 1 |
| Weight | 7,315 kg |
| New part | Oui |