Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- OJK55.022
- IBK55.010
- OBK55.004
Documentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Weight | 7,76 kg |
| Innengewinde oder Außengewinde | M22x1,5 |
| Verzahnung radseitig | 27 |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 36 |
| Verzahnung getriebeseitig | 39 |
| Version | 8 balls |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 57 mm |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 107 mm |
| Länge 1 | 640 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 98 mm |
| New part | Oui |