Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Documentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Fitting position | Avant droit |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 44 |
| Weight | 6,405 kg |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 30 |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 89 mm |
| Version | 6 balls |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 575 mm |
| Verzahnung radseitig | 23 |
| Verzahnung getriebeseitig | 23 |
| Länge 1 | 724 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 82 mm |
| Mit Ring | 1 |
| Innengewinde oder Außengewinde | M20x1,5 |
| New part | Oui |
OE Equivalents
Nissan3910000Q1HNissan3910000QAGRenault7711135883Renault7711368906Renault8200613820Renault8200623784Renault8200626032Automotive Compatibility
NissanINTERSTARINTERSTAR10/2003 => 08/2006--NissanINTERSTARINTERSTAR I08/2002 => 08/2006--NissanKUBISTARKUBISTAR => --NissanKUBISTARKUBISTAR I => --RenaultCLIO IICLIO II09/2002 => --RenaultClioClio03/2001 => 03/2005--RenaultKangooKANGOO I => --RenaultKangooKangoo08/1999 => --RenaultSYMBOL THALIA THALIA SYMBOLSYMBOL THALIA THALIA SYMBOL I09/2002 => --