Referenz DK55.125
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- Gelenksatz
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Mit Ring | 1 |
| Fitting position | Avant droit |
| Innengewinde oder Außengewinde | M20x1,5 |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 44 |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 32 |
| Version | 6 balls |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 575 mm |
| Verzahnung getriebeseitig | 23 |
| Länge 1 | 733 mm |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 925 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 81 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 7,317 kg |