• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Antriebswellesatz

DK55.126 - SNR

DK55.126
Referenz DK55.126

Dieses Produkt ersetzt die folgende Referenz:
  • DK55.129 - SNR

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • OJK55.029
  • OBK55.011

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Fitting positionAvant gauche
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)44
Innengewinde oder AußengewindeM20x1
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite30
Durchmesser Radlageranschlagsfläche57 mm
Version6 balls
Länge 1635 mm
Verzahnung radseitig23
Gelenkdurchmesser radseitig89 mm
Diameter of the ball joint, gearbox side1155 mm
Mit Ring1
Weight5,646 kg
New partOui

OE Equivalents

HerstellerReferenzNissan3910100Q0LNissan3910100Q1LRenault7711134956Renault8200065334Renault8200072831Renault8200613824Renault8200623787

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungNissanKUBISTARKUBISTAR => --NissanKUBISTARKUBISTAR I => --RenaultCLIOCLIO09/2002 => 03/2006--RenaultCLIO IICLIO II => --RenaultKANGOOKANGOO => --RenaultKANGOOKANGOO I => --RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL09/2002 => 03/2006--RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL I09/2002 => 03/2006--RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL II09/2002 => 03/2006--