Referenz DK55.132
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- OJK55.035
- OBK55.011
- IBK55.013
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Innengewinde oder Außengewinde | M20x1,5 |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 30 |
| Verzahnung getriebeseitig | 23 |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 84 mm |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 49 mm |
| Version | 6 balls |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 89 mm |
| Länge 1 | 804 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 7,866 kg |