Referenz DK55.134
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- OBK55.011
- IBK55.013
- OJK55.032
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Innengewinde oder Außengewinde | M20x1 |
| Verzahnung radseitig | 25 |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 30 |
| Verzahnung getriebeseitig | 26 |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 84 mm |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 53 mm |
| Version | 6 balls |
| Länge 1 | 689 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 6,315 kg |