Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- OBK55.021
- Gelenksatz
Documentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Weight | 8,844 kg |
| Innengewinde oder Außengewinde | M20x1 |
| New part | Oui |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 33 |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 935 mm |
| Version | 8 balls |
| Länge 1 | 937 mm |
| Verzahnung radseitig | 25 |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 53 mm |
| Verzahnung getriebeseitig | 26 |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 90 mm |