Referenz DK55.144
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- OBK55.021
- Gelenksatz
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| New part | Oui |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 33 |
| Version | 8 balls |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 57 mm |
| Länge 1 | 989 mm |
| Verzahnung radseitig | 27 |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 91 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 89 mm |
| Verzahnung getriebeseitig | 39 |
| Innengewinde oder Außengewinde | M22x1 |
| Weight | 9,439 kg |