DK55.170 - SNR
Antriebswellesatz
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- IBK55.014
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Weight | 6,65 kg |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 84 mm |
| Innengewinde oder Außengewinde | M22x1,5 |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 56,7 mm |
| New part | Oui |
| Verzahnung getriebeseitig | 26 |
| Verzahnung radseitig | 27 |
| Länge 1 | 690 mm |
| Länge 2 | 676 mm |