Referenz DK55.186
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- IBK55.013
- Gelenksatz
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Weight | 8,28 kg |
| Innengewinde oder Außengewinde | M20x1 |
| Verzahnung getriebeseitig | 26 |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 29 |
| Verzahnung radseitig | 23 |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 80 mm |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 49 mm |
| Version | 6 balls |
| Länge 1 | 883 mm |
| Länge 2 | 869 mm |
| New part | Oui |