Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- IBK55.016
- OBK55.007
- OJK55.007
Documentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Weight | 10,89 kg |
| Fitting position | Avant droit |
| Verzahnung radseitig | 25 |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 35 |
| Verzahnung getriebeseitig | 34 |
| Version | 8 balls |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 53 mm |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 87 mm |
| Länge 1 | 1026 mm |
| Länge 2 | 1025 mm |
| Innengewinde oder Außengewinde | M20x1 |
| New part | Oui |