Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- OJK55.018
- IBK55.004
- OBK55.019
Documentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Innengewinde oder Außengewinde | M22x1 |
| Fitting position | Avant droit |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 37 |
| Verzahnung radseitig | 27 |
| Verzahnung getriebeseitig | 39 |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 57 mm |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 103 mm |
| Version | 6 balls |
| Länge 1 | 985 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 98 mm |
| Weight | 11,724 kg |
| New part | Oui |