DK55.219 - SNR
Antriebswellesatz
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Weight | 11,811 kg |
| Innengewinde oder Außengewinde | M22x1,5 |
| Fitting position | Avant droit |
| Verzahnung getriebeseitig | 26 |
| Verzahnung radseitig | 27 |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 565 mm |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 1095 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 98 mm |
| Länge 1 | 1000 mm |
| Länge 2 | 982 mm |
| New part | Oui |