DK55.221 - SNR
Antriebswellesatz
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- IBK55.013
- OJK55.032
- OBK55.011
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Innengewinde oder Außengewinde | M20x1 |
| Fitting position | Avant droit |
| Verzahnung radseitig | 25 |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 30 |
| Verzahnung getriebeseitig | 23 |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 84 mm |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 53 mm |
| Version | 6 balls |
| Länge 1 | 806 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 7,931 kg |