Referenz DK55.228
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- OBK55.026
- IBK55.026
- OJK55.047
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 37 |
| Verzahnung radseitig | 27 |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 57 mm |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 103 mm |
| Version | 6 balls |
| Länge 1 | 634 mm |
| Innengewinde oder Außengewinde | M22x1,5 |
| Weight | 7,449 kg |
| New part | Oui |