Referenz DK59.002
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- IBK66.002
- OBK59.001
- OJK59.001
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Innengewinde oder Außengewinde | M24x1 |
| Weight | 8,783 kg |
| Fitting position | Avant droit |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 60 mm |
| Verzahnung getriebeseitig | 24 |
| Verzahnung radseitig | 28 |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 90 mm |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 36 |
| Version | 8 balls |
| Länge 1 | 1015 mm |
| New part | Oui |