Referenz DK65.003
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- OBK65.001
- OJK65.002
- IBK65.002
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Fitting position | Arrière droit |
| Innengewinde oder Außengewinde | M10x1 |
| Verzahnung getriebeseitig | 26 |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 29 |
| Verzahnung radseitig | 36 |
| Version | 8 balls |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 57 mm |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 73 mm |
| Länge 1 | 818 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 7,04 kg |