• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Antriebswellesatz

DK66.018 - SNR

DK66.018
Referenz DK66.018

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Fitting positionAvant gauche
Innengewinde oder AußengewindeM24x1,5
Durchmesser Radlageranschlagsfläche586 mm
Verzahnung radseitig28
Länge 1653 mm
Gelenkdurchmesser radseitig106 mm
Diameter of the ball joint, gearbox side89 mm
Verzahnung getriebeseitig37
New partOui
Weight8,973 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzFiat1497187088Peugeot3272GLPeugeot3272GNCitroen, Peugeot3272NQCitroen3272RVCitroen3272RWCitroen, Peugeot3272SEPeugeot, Citroen3272SFFiat71792564Citroen, Peugeot9809154580ToyotaSU001A0967

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungCitroenC5C5 II => --CitroenC6C6 => --CitroenJUMPYJUMPY => --CitroenJUMPYJUMPY I08/2000 => 11/2003--CitroenJUMPYJUMPY II => --CitroenJUMPY II Platform/Chassis | DISPATCHJUMPY II Platform/Chassis | DISPATCH => --DSDS5DS5 1 => --FiatSCUDOSCUDO => --FiatSCUDOSCUDO II => --Peugeot407407 => --Peugeot407407 1 => --Peugeot407407 2 => --Peugeot508508 I => --Peugeot607607 1 => --Peugeot607607 2 => --PeugeotEXPERTEXPERT => --PeugeotEXPERTEXPERT II => --PeugeotRCZRCZ 1 => --PeugeotRCZRCZ 2 => --ToyotaPROACEPROACE I06/2013 => 02/2016--