DK68.006 - SNR
Antriebswellesatz
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- IBK68.004
- OBK68.003
- OJK68.002
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Innengewinde oder Außengewinde | M24x1 |
| Fitting position | Avant gauche |
| Verzahnung getriebeseitig | 26 |
| Verzahnung radseitig | 29 |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 33 |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 84 mm |
| Version | 8 balls |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 56 mm |
| Länge 1 | 719 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 7,147 kg |