Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- OJK69.008
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Mit Ring | 1 |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 48 |
| Innengewinde oder Außengewinde | M22x1,5 |
| Weight | 6,664 kg |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 56 mm |
| Verzahnung radseitig | 26 |
| Verzahnung getriebeseitig | 23 |
| Länge 1 | 6335 mm |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 91 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 915 mm |
| New part | Oui |