Dreilagergehäuse, aus Grauguss, für Fettschmierung
Blocklagergehäuse zur Aufnahme unterschiedlicher Lagerkombinationen
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- 6314C3
- 2x 7314 BG
- V-80S
- ASG 6314
- Fl 18
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| d - Wellendurchmesser | 70 mm |
| d1 - Wellendurchmesser zwischen den Lagern | 80 mm |
| d3 - Außendurchmesser Hülse | 80 mm |
| a - Gehäuselänge | 517 mm |
| b - Breite des Gehäusefußes | 290 mm |
| c - Höhe des Gehäusefußes | 25 mm |
| h - Höhe der Lagermitte | 95 mm |
| h1 - Höhe des Gehäuses | 190 mm |
| m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) | 380 mm |
| n - Abstand der Montagebohrungen (Breite) | 230 mm |
| N - Durchmesser der Montagebohrung | 20 mm |
| B - Abstand Montagebohrung zum Wellenabsatz | 83,5 mm |
| W - Lagerabstand | 406 mm |
| W1 - Länge mittlerer Wellenabsatz | 331,5 mm |
| W2 - Länge des rechten Wellenendes | 124 mm |
| W3 - Länge des linken Wellenendes | 91,5 mm |
| A1 | 45 mm |
| A2 | 35 mm |
| A3 - ZLG-Fußbreite | 60 mm |
| D - Durchmesser des Lagersitzes | 150 mm |
| Masse | 37 kg |
| Werkstoff des Gehäuses | grey cast |
| SCHRAUBEN | |
|---|---|
| G - Befestigungsschrauben | M16 |
| Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben | 150 N-m |
| Deckelschrauben | M8x25 |
| Empfohlenes Anziehmoment für Deckelschrauben | 17 N-m |