Mehrlagergehäuse ZLOE / DLOE, ZLG / DLG

DLG 316 AD - SNR

DLG 316 AD

Dreilagergehäuse, aus Grauguss, für Fettschmierung

Blocklagergehäuse zur Aufnahme unterschiedlicher Lagerkombinationen

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • NU 316 EG15 C3
  • NU 316 EG15 C3 + 6316 C3
  • V-95S
  • Fl 21

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser80 mm
d1 - Wellendurchmesser zwischen den Lagern95 mm
d3 - Außendurchmesser Hülse95 mm
a - Gehäuselänge577 mm
b - Breite des Gehäusefußes330 mm
c - Höhe des Gehäusefußes30 mm
h - Höhe der Lagermitte112 mm
h1 - Höhe des Gehäuses220 mm
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)420 mm
n - Abstand der Montagebohrungen (Breite)260 mm
N - Durchmesser der Montagebohrung20 mm
B - Abstand Montagebohrung zum Wellenabsatz94 mm
W - Lagerabstand460 mm
W1 - Länge mittlerer Wellenabsatz377,5 mm
W2 - Länge des rechten Wellenendes134,5 mm
W3 - Länge des linken Wellenendes95,5 mm
A150 mm
A240 mm
A3 - ZLG-Fußbreite70 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes170 mm
Masse56 kg
Werkstoff des Gehäusesgrey cast
undefined
SCHRAUBEN
G - BefestigungsschraubenM16
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben150 N-m
DeckelschraubenM8x25
Empfohlenes Anziehmoment für Deckelschrauben17 N-m