• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Mehrlagergehäuse ZLOE / DLOE, ZLG / DLG

DLG 320 AD - SNR

DLG 320 AD

Dreilagergehäuse, aus Grauguss, für Fettschmierung

Blocklagergehäuse zur Aufnahme unterschiedlicher Lagerkombinationen

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • V-120S
  • NU 320 EG15 C3 + 6320 C3
  • Fl 27
  • NU 320 EG15 C3

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser100 mm
d1 - Wellendurchmesser zwischen den Lagern115 mm
d3 - Außendurchmesser Hülse120 mm
a - Gehäuselänge657 mm
b - Breite des Gehäusefußes400 mm
c - Höhe des Gehäusefußes40 mm
h - Höhe der Lagermitte130 mm
h1 - Höhe des Gehäuses264 mm
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)500 mm
n - Abstand der Montagebohrungen (Breite)320 mm
N - Durchmesser der Montagebohrung24 mm
B - Abstand Montagebohrung zum Wellenabsatz95,5 mm
W - Lagerabstand525,5 mm
W1 - Länge mittlerer Wellenabsatz432 mm
W2 - Länge des rechten Wellenendes153 mm
W3 - Länge des linken Wellenendes106 mm
A160 mm
A250 mm
A3 - ZLG-Fußbreite80 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes215 mm
Masse93 kg
Werkstoff des Gehäusesgrey cast
undefined
SCHRAUBEN
G - BefestigungsschraubenM20
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben290 N-m
DeckelschraubenM8x25
Empfohlenes Anziehmoment für Deckelschrauben17 N-m