• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

gedämpfte Riemenscheibe

DPF350.01K1 - SNR

DPF350.01K1

DPF350.01K1 - SNR

gedämpfte Riemenscheibe

Als eine wesentliche Ergänzung der NEBENTRIEB-Produkte und um Ihnen ein komplettes Ersatzteilpaket bereitzustellen, bietet NTN-SNR Ihnen eine noch umfangreichere Palette an GEDÄMPFTEN RIEMENSCHEIBEN (oder Riemenscheiben für Kurbelwellen) sowie zahlreiche Kits mit den geeigneten Befestigungsteilen, die für die Montage unabdingbar sind.

Dieses Produkt ersetzt die folgende Referenz:
  • DPF350.01 - SNR

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Gedämpfte riemenscheibe

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Width 1 (Crankshaft Pulley)75 mm
Mit Schraube1
Number of path 2 (Crankshaft Pulley)6
Number of Path (Damper/Alternator)4
Aussendurchmesser 1193 mm
Aussendurchmesser 2172 mm
Weight3,61 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzBMW11 23 7 805 696

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungBMWSERIE 1SERIE 1 I02/2003 => 01/2007--BMWSERIE 3SERIE 3 IV02/2003 => --BMWSERIE 3SERIE 3 V02/2003 => --BMWSERIE 5SERIE 5 V02/2003 => --BMWX3X3 I02/2003 => 07/2007--