gedämpfte Riemenscheibe

DPF350.05K1 - SNR

DPF350.05K1

Als eine wesentliche Ergänzung der NEBENTRIEB-Produkte und um Ihnen ein komplettes Ersatzteilpaket bereitzustellen, bietet NTN-SNR Ihnen eine noch umfangreichere Palette an GEDÄMPFTEN RIEMENSCHEIBEN (oder Riemenscheiben für Kurbelwellen) sowie zahlreiche Kits mit den geeigneten Befestigungsteilen, die für die Montage unabdingbar sind.

Dieses Produkt ersetzt die folgende Referenz:
  • DPF350.05 - SNR

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Gedämpfte riemenscheibe
  • Unterlegscheibe
  • Schraube

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Width 1 (Crankshaft Pulley)51 mm
Weight3,58 kg
Mit Schraube1
Number of path 2 (Crankshaft Pulley)5
Number of Path (Damper/Alternator)5
Aussendurchmesser 1150 mm
Aussendurchmesser 2142 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzRover, MGLHG100750Land RoverLHG100750L

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungLand RoverFREELANDERFREELANDER I07/2002 => 08/2006--Rover7575 101/2003 => 03/2005--Rover7575 201/2003 => 03/2005--