• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

gedämpfte Riemenscheibe

DPF350.06K1 - SNR

DPF350.06K1

DPF350.06K1 - SNR

gedämpfte Riemenscheibe

Als eine wesentliche Ergänzung der NEBENTRIEB-Produkte und um Ihnen ein komplettes Ersatzteilpaket bereitzustellen, bietet NTN-SNR Ihnen eine noch umfangreichere Palette an GEDÄMPFTEN RIEMENSCHEIBEN (oder Riemenscheiben für Kurbelwellen) sowie zahlreiche Kits mit den geeigneten Befestigungsteilen, die für die Montage unabdingbar sind.

Dieses Produkt ersetzt die folgende Referenz:
  • DPF350.06 - SNR

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Gedämpfte riemenscheibe
  • Kleinteile

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Width 1 (Crankshaft Pulley)71 mm
Mit Schraube1
Number of path 2 (Crankshaft Pulley)4
Aussendurchmesser 1167 mm
Number of Path (Damper/Alternator)6
Weight7,03 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzBMW11 23 8 511 371

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungBMW3 Series3 Series08/2005 => 08/2008--BMWSERIE 3SERIE 3 IV02/2003 => 07/2006--BMWSERIE 3SERIE 3 V02/2005 => 05/2013--BMWSERIE 5SERIE 5 V04/2003 => 08/2010--BMWSERIE 6SERIE 6 II08/2007 => 02/2011--BMWSERIE 7SERIE 7 IV08/2002 => 09/2008--BMWX3X3 I09/2003 => 08/2010--BMWX5X5 I07/2003 => 10/2006--BMWX5X5 II11/2006 => 05/2013--BMWX6X6 I04/2008 => 05/2014--