
DPF350.09K1 - SNR
gedämpfte Riemenscheibe
Als eine wesentliche Ergänzung der NEBENTRIEB-Produkte und um Ihnen ein komplettes Ersatzteilpaket bereitzustellen, bietet NTN-SNR Ihnen eine noch umfangreichere Palette an GEDÄMPFTEN RIEMENSCHEIBEN (oder Riemenscheiben für Kurbelwellen) sowie zahlreiche Kits mit den geeigneten Befestigungsteilen, die für die Montage unabdingbar sind.
Dieses Produkt ersetzt die folgende Referenz:
- DPF350.09 - SNR
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- Kleinteile
- Gedämpfte riemenscheibe
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Width 1 (Crankshaft Pulley) | 78 mm |
| Mit Schraube | 1 |
| Number of Path (Damper/Alternator) | 6 |
| Weight | 4,077 kg |
| Aussendurchmesser 1 | 182 mm |