• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

gedämpfte Riemenscheibe

DPF352.00K1 - SNR

DPF352.00K1
Referenz DPF352.00K1

Als eine wesentliche Ergänzung der NEBENTRIEB-Produkte und um Ihnen ein komplettes Ersatzteilpaket bereitzustellen, bietet NTN-SNR Ihnen eine noch umfangreichere Palette an GEDÄMPFTEN RIEMENSCHEIBEN (oder Riemenscheiben für Kurbelwellen) sowie zahlreiche Kits mit den geeigneten Befestigungsteilen, die für die Montage unabdingbar sind.

Dieses Produkt ersetzt die folgende Referenz:
  • DPF352.00 - SNR

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Gedämpfte riemenscheibe
  • Kleinteile

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Width 1 (Crankshaft Pulley)37 mm
Mit Schraube1
Number of Path (Damper/Alternator)6
Aussendurchmesser 1167 mm
Weight2,807 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzFord1329206Ford1594853

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungFordMondeoMONDEO II11/2000 => --FordMONDEO IIIMONDEO III11/2000 => 02/2010--FordTOURNEOTOURNEO III11/2000 => --FordTRANSITTRANSIT III07/2000 => 11/2006--