• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

gedämpfte Riemenscheibe

DPF352.07 - SNR

DPF352.07

Als eine wesentliche Ergänzung der NEBENTRIEB-Produkte und um Ihnen ein komplettes Ersatzteilpaket bereitzustellen, bietet NTN-SNR Ihnen eine noch umfangreichere Palette an GEDÄMPFTEN RIEMENSCHEIBEN (oder Riemenscheiben für Kurbelwellen) sowie zahlreiche Kits mit den geeigneten Befestigungsteilen, die für die Montage unabdingbar sind.

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Width 1 (Crankshaft Pulley)61 mm
Number of path 2 (Crankshaft Pulley)5
Weight1,635 kg
Number of Path (Damper/Alternator)6
Aussendurchmesser 1138 mm

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungFordCMAXCMAX I02/2007 => 07/2010--FordCMAXCMAX II02/2007 => 07/2010--FordFocusFOCUS I05/2003 => 01/2007--FordFocusFOCUS II08/2004 => 08/2011--FordMONDEO IIIMONDEO III05/2007 => 08/2010--