• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

gedämpfte Riemenscheibe

DPF352.12K1 - SNR

DPF352.12K1

Als eine wesentliche Ergänzung der NEBENTRIEB-Produkte und um Ihnen ein komplettes Ersatzteilpaket bereitzustellen, bietet NTN-SNR Ihnen eine noch umfangreichere Palette an GEDÄMPFTEN RIEMENSCHEIBEN (oder Riemenscheiben für Kurbelwellen) sowie zahlreiche Kits mit den geeigneten Befestigungsteilen, die für die Montage unabdingbar sind.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Kleinteile
  • Gedämpfte riemenscheibe

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Width 1 (Crankshaft Pulley)45 mm
Weight1,884 kg
Number of Path (Damper/Alternator)6
Aussendurchmesser 2140 mm
Aussendurchmesser 1167 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzFord1723700Peugeot, Fiat, Citroen9677608180Citroen, Peugeot9806722380

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungCitroenJumperJUMPER III06/2006 => --CitroenZXZX06/2006 => 12/2010--FiatDUCATODUCATO III12/2010 => --FordTOURNEOTOURNEO IV03/2006 => 07/2014--FordTRANSITTRANSIT IV03/2006 => 07/2014--PeugeotBoxerBOXER III06/2006 => --