• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

gedämpfte Riemenscheibe

DPF353.04 - SNR

DPF353.04

DPF353.04 - SNR

gedämpfte Riemenscheibe

Als eine wesentliche Ergänzung der NEBENTRIEB-Produkte und um Ihnen ein komplettes Ersatzteilpaket bereitzustellen, bietet NTN-SNR Ihnen eine noch umfangreichere Palette an GEDÄMPFTEN RIEMENSCHEIBEN (oder Riemenscheiben für Kurbelwellen) sowie zahlreiche Kits mit den geeigneten Befestigungsteilen, die für die Montage unabdingbar sind.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • DPF353.04

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Width 1 (Crankshaft Pulley)36 mm
Number of Path (Damper/Alternator)6
Aussendurchmesser 1166 mm
Weight1,225 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzVauxhall, Saab, Opel, Cadillac13101722

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungOpelOMEGAOMEGA II08/2000 => 06/2003--OpelSIGNUMSIGNUM 105/2003 => 08/2005--OpelVectraVECTRA III05/2002 => 08/2005--Saab9-59-5 I12/1997 => 07/2003--Saab90009000 206/1994 => 06/1998--VauxhallOMEGAOMEGA03/1994 => 11/2003--VauxhallSIGNUMSIGNUM 105/2003 => 08/2005--VauxhallVECTRAVECTRA II03/2002 => 08/2005--