Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
DPF353.09 - SNR gedämpfte Riemenscheibe
Als eine wesentliche Ergänzung der NEBENTRIEB-Produkte und um Ihnen ein komplettes Ersatzteilpaket bereitzustellen , bietet NTN-SNR Ihnen eine noch umfangreichere Palette an GEDÄMPFTEN RIEMENSCHEIBEN (oder Riemenscheiben für Kurbelwellen) sowie zahlreiche Kits mit den geeigneten Befestigungsteilen, die für die Montage unabdingbar sind.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information EIGENSCHAFTEN Width 1 (Crankshaft Pulley) 32 mm Number of Path (Damper/Alternator) 6 Aussendurchmesser 1 149 mm Weight 1,4 kg
OE Equivalents Vauxhall, Opel, Chevrolet 55575960 Automotive Compatibility Chevrolet Cruze CRUZE 1 12/2011 => 11/2015 - - Chevrolet Cruze CRUZE 2 12/2011 => 11/2015 - - Chevrolet Cruze Cruze 06/2012 => 11/2015 - - Chevrolet Trax Trax 03/2013 => 11/2015 - - Daewoo CRUZE CRUZE 12/2011 => 11/2015 - - Opel Astra ASTRA III 01/2007 => 09/2010 - - Opel Astra ASTRA IV 08/2009 => 12/2015 - - Opel Astra Astra 01/2007 => 11/2010 - - Opel CORSA CORSA IV 08/2006 => 08/2014 - - Opel MERIVA MERIVA I 04/2003 => 06/2010 - - Opel MERIVA MERIVA II 04/2010 => 08/2015 - - Opel Mokka MOKKA I 11/2012 => 08/2015 - - Opel ZAFIRA ZAFIRA II 11/2007 => 10/2014 - - Vauxhall ASTRA ASTRA V 01/2007 => 11/2011 - - Vauxhall ASTRA ASTRA VI 01/2007 => - - Vauxhall ASTRAVAN ASTRAVAN 01/2007 => 11/2011 - - Vauxhall CORSA CORSA III 06/2006 => 08/2014 - - Vauxhall MERIVA MERIVA I 04/2003 => 06/2010 - - Vauxhall MERIVA MERIVA II 04/2010 => 08/2015 - - Vauxhall MOKKA MOKKA I 11/2012 => 08/2015 - - Vauxhall ZAFIRA ZAFIRA II 12/2007 => 11/2011 - -