• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

gedämpfte Riemenscheibe

DPF353.10 - SNR

DPF353.10

Als eine wesentliche Ergänzung der NEBENTRIEB-Produkte und um Ihnen ein komplettes Ersatzteilpaket bereitzustellen, bietet NTN-SNR Ihnen eine noch umfangreichere Palette an GEDÄMPFTEN RIEMENSCHEIBEN (oder Riemenscheiben für Kurbelwellen) sowie zahlreiche Kits mit den geeigneten Befestigungsteilen, die für die Montage unabdingbar sind.

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Width 1 (Crankshaft Pulley)34 mm
Weight2 kg
Number of Path (Damper/Alternator)6
Aussendurchmesser 1170 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzVauxhall, Saab, Opel55564573

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungOpelAstraASTRA III06/2004 => 11/2010--OpelSIGNUMSIGNUM 103/2004 => 10/2008--OpelSIGNUMSIGNUM 203/2004 => 10/2008--OpelVectraVECTRA III03/2004 => 01/2009--OpelZAFIRAZAFIRA II06/2005 => 12/2010--Saab9-39-3 II05/2004 => 08/2010--VauxhallASTRAASTRA V02/2004 => 11/2011--VauxhallSIGNUMSIGNUM 103/2004 => 10/2008--VauxhallSIGNUMSIGNUM 203/2004 => 10/2008--VauxhallVECTRAVECTRA II03/2004 => 01/2009--VauxhallZAFIRAZAFIRA II06/2005 => 11/2011--