• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

gedämpfte Riemenscheibe

DPF355.04K1 - SNR

DPF355.04K1

Als eine wesentliche Ergänzung der NEBENTRIEB-Produkte und um Ihnen ein komplettes Ersatzteilpaket bereitzustellen, bietet NTN-SNR Ihnen eine noch umfangreichere Palette an GEDÄMPFTEN RIEMENSCHEIBEN (oder Riemenscheiben für Kurbelwellen) sowie zahlreiche Kits mit den geeigneten Befestigungsteilen, die für die Montage unabdingbar sind.

Dieses Produkt ersetzt die folgende Referenz:
  • DPF355.04 - SNR

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Gedämpfte riemenscheibe
  • Schraube

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Width 1 (Crankshaft Pulley)35 mm
Mit Schraube1
Weight1,604 kg
Number of Path (Damper/Alternator)6
Aussendurchmesser 1133 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzRenault8200392683

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungDaciaSANDEROSANDERO I05/2008 => 04/2004--RenaultCLIO IICLIO II => 11/2012--RenaultClioClio12/2000 => 11/2004--RenaultKangooKANGOO I => 11/2007--RenaultKangooKANGOO II02/2003 => 11/2007--RenaultKangooKangoo05/2005 => 04/2004--RenaultLAGUNALAGUNA I => 04/2004--RenaultLAGUNALAGUNA II => 04/2004--RenaultMEGANE IMEGANE I => 04/2004--RenaultSanderoSANDERO I05/2008 => 10/2012--RenaultSYMBOL THALIA THALIA SYMBOLSYMBOL THALIA THALIA SYMBOL I => 04/2004--RenaultSYMBOL THALIA THALIA SYMBOLSYMBOL THALIA THALIA SYMBOL II09/2008 => 11/2012--RenaultSandero StepwaySandero Stepway05/2008 => 10/2012--RenaultScenicScenic08/1999 => 04/2004--