Als eine wesentliche Ergänzung der NEBENTRIEB-Produkte und um Ihnen ein komplettes Ersatzteilpaket bereitzustellen, bietet NTN-SNR Ihnen eine noch umfangreichere Palette an GEDÄMPFTEN RIEMENSCHEIBEN (oder Riemenscheiben für Kurbelwellen) sowie zahlreiche Kits mit den geeigneten Befestigungsteilen, die für die Montage unabdingbar sind.
Documentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Width 1 (Crankshaft Pulley) | 50 mm |
| Number of path 2 (Crankshaft Pulley) | 5 |
| Weight | 1,864 kg |
| Number of Path (Damper/Alternator) | 4 |
| Aussendurchmesser 1 | 132 mm |
| Aussendurchmesser 2 | 126 mm |