Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

gedämpfte Riemenscheibe

DPF355.14K1 - SNR

DPF355.14K1
Referenz DPF355.14K1

Als eine wesentliche Ergänzung der NEBENTRIEB-Produkte und um Ihnen ein komplettes Ersatzteilpaket bereitzustellen, bietet NTN-SNR Ihnen eine noch umfangreichere Palette an GEDÄMPFTEN RIEMENSCHEIBEN (oder Riemenscheiben für Kurbelwellen) sowie zahlreiche Kits mit den geeigneten Befestigungsteilen, die für die Montage unabdingbar sind.

Dieses Produkt ersetzt die folgende Referenz:
  • DPF355.14 - SNR

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Schraube
  • Gedämpfte riemenscheibe

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Width 1 (Crankshaft Pulley)31 mm
Mit Schraube1
Number of Path (Damper/Alternator)7
Weight2,99 kg
Aussendurchmesser 1147 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzRenault8200802666

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungOpelMOVANOMOVANO I09/2001 => 09/2010--OpelVIVAROVIVARO I06/2006 => 07/2011--RenaultESPACEESPACE IV08/2002 => 11/2010--RenaultMasterMASTER II10/2000 => 12/2010--RenaultMasterMaster12/2005 => 04/2006--RenaultTRAFICTRAFIC II06/2006 => 11/2010--RenaultVELSATISVELSATIS 103/2004 => 11/2009--RenaultVELSATISVELSATIS 203/2004 => 11/2009--VauxhallMOVANOMOVANO I09/2001 => 09/2010--VauxhallVIVAROVIVARO I06/2006 => 09/2011--