• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

gedämpfte Riemenscheibe

DPF358.14 - SNR

DPF358.14

Als eine wesentliche Ergänzung der NEBENTRIEB-Produkte und um Ihnen ein komplettes Ersatzteilpaket bereitzustellen, bietet NTN-SNR Ihnen eine noch umfangreichere Palette an GEDÄMPFTEN RIEMENSCHEIBEN (oder Riemenscheiben für Kurbelwellen) sowie zahlreiche Kits mit den geeigneten Befestigungsteilen, die für die Montage unabdingbar sind.

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Width 1 (Crankshaft Pulley)44 mm
Number of path 2 (Crankshaft Pulley)4
Number of Path (Damper/Alternator)6
Aussendurchmesser 1165 mm
Weight2,512 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzPeugeot, Citroen0515-T5Iveco, Fiat, Santana504048057

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungCitroenJumperJUMPER III06/2006 => 06/2016--FiatDUCATODUCATO06/2006 => 10/2011--FiatDUCATODUCATO III06/2006 => --PeugeotBoxerBOXER III06/2006 => 04/2014--SantanaCANTERCANTER11/2002 => 01/2011--ToyotaAURISAURIS II06/2006 => 10/2011--