• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

gedämpfte Riemenscheibe

DPF358.15 - SNR

DPF358.15

Als eine wesentliche Ergänzung der NEBENTRIEB-Produkte und um Ihnen ein komplettes Ersatzteilpaket bereitzustellen, bietet NTN-SNR Ihnen eine noch umfangreichere Palette an GEDÄMPFTEN RIEMENSCHEIBEN (oder Riemenscheiben für Kurbelwellen) sowie zahlreiche Kits mit den geeigneten Befestigungsteilen, die für die Montage unabdingbar sind.

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Width 1 (Crankshaft Pulley)43 mm
Number of path 2 (Crankshaft Pulley)3
Number of Path (Damper/Alternator)4
Aussendurchmesser 1150 mm
Weight1,71 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzVauxhall, Opel, Lancia, Fiat55181189

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungFiatALBEAALBEA12/2001 => 11/2011--FiatDobloDOBLO I09/2000 => 12/2010--FiatDobloDOBLO II12/2009 => 01/2015--FiatDobloDoblo12/2009 => 01/2015--FiatLineaLinea06/2007 => --FiatMAREAMAREA01/1999 => 08/2002--FiatPalioPALIO 102/2001 => 08/2002--FiatPalioPALIO 202/2001 => 08/2002--FiatPalioPalio02/2001 => 08/2002--FiatStradaSTRADA I02/1999 => 04/2006--LanciaYY III08/2000 => 08/2003--VauxhallCOMBOCOMBO III11/2011 => 08/2018--